Volantino
foro calibrato
resina termoplastica
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
57,28 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Volantino
Dimensioni
3
Ausführung 1
foro calibrato
Tipo di prodotto
impugnatura pieghevole
Materiale corpo base
resina termoplastica
Materiale componente
resina termoplastica
D1=Diametro esterno
125
D2=Foro di montaggio
0,5
L3=Altezza
53
A
47,5
A1
4
D
35
D3
25
D4
20
D5
M06
D6
20
H
23,5
L
109
L1
18,5
L2
59,5
PL NOVOgrip
TRUE
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Versione
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
La copertura del mozzo è fornita non montata.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale, mediante collegamento con linguetta di aggiustamento, con spinatura trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale, mediante collegamento con linguetta di aggiustamento, con spinatura trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.