Volantino
foro calibrato
resina termoplastica
grigio nerastro
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
28,72 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Volantino
Forma
E
Dimensioni
4
Ausführung 1
foro calibrato
Versione 2
senza foro trasversale
Tipo di prodotto
impugnatura girevole
Materiale corpo base
resina termoplastica
Materiale componente
resina termoplastica
Colore corpo base
grigio nerastro
D1=Diametro esterno
160
D2=Foro di montaggio
0,5
L3=Altezza
64,5
A
62
A1
5,6
D
45
D3
25
D4
25
D5
M08
H
28
L
144
L1
18,5
L2
83,5
Materiale parti in acciaio
acciaio
PL NOVOgrip
TRUE
Tipo di impugnatura
impugnatura cilindrica girevole
Tipo di stampo
con foro calibrato
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Versione
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
La copertura del mozzo e l'impugnatura cilindrica girevole vengono forniti non montati. Per il montaggio è necessario avvitare l'asse della manopola nel foro di alloggiamento.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale, mediante collegamento con linguetta di aggiustamento, con spinatura trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale, mediante collegamento con linguetta di aggiustamento, con spinatura trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.