Pomello A Lobi
lucidato
resina termoindurente
nero
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Finitura lucida
5,87 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello A Lobi
Forma
L
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Ausführung 1
lucidato
Materiale corpo base
resina termoindurente
Materiale componente
acciaio automatico
Colore corpo base
nero
Colore componenti
grezzo
D1=Diametro esterno
50
D=Filettatura
3/8-16
H=Altezza
35
L=Lunghezza filettatura
20
D2
25
H1
17,5
Descrizione
Materiale
Termoindurente PF 31.
Acciaio.
Acciaio.
Versione
Resina termoindurente colore nero, finitura lucida.
Acciaio blu passivato.
Acciaio blu passivato.
Su richiesta
Altre lunghezze di viti.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.