Impugnatura Sferica
alluminio
lucidato
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Diverse dimensioni di filettatura
- Forma C: filettatura
4,66 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Impugnatura Sferica
Forma
C
Tipo di filettatura
filettatura interna
Norma DIN
DIN 319
Materiale corpo base
alluminio
Superficie corpo base
lucidato
D1=Diametro esterno
16
D=Filettatura
8-32
H=Altezza
15
T=Altezza di filettatura
7,2
D6
8
Tipo di stampo
con filettatura interna
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Versione
lucidato.
Nota disegno
Forma C: filettatura
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.