Pomello A Fungo
resina termoplastica
grigio nerastro RAL 7021
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Diverse varianti di colore
1,70 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello A Fungo
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Dimensioni
1
Materiale corpo base
resina termoplastica
Materiale componente
acciaio
Colore corpo base
grigio nerastro RAL 7021
D1=Diametro esterno
21
D=Filettatura
10-32
H=Altezza
21
L=Lunghezza filettatura
10
Colore coperchio
grigio nerastro RAL 7021
D2
13
D3
19
H1
10
PL NOVOgrip
TRUE
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio passivato blu o
acciaio inox non trattato.
acciaio inox non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.