Materiale
Resina termoplastica colore nero, boccola e/o gambo filettato in acciaio.
Versione
Bussola o gambo filettato zincati, passivati blu.
Mostra di più
Mostra di meno
Pomelli a lobi simili a DIN 6336, filettatura interna senza coperchio, forma D, inch
da
0,78 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Pomelli a lobi simili a DIN 6336, senza bussola con foro calibrato, forma G, inch
da
0,37 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Pomelli a lobi simili a DIN 6336, con boccola di passaggio, forma H, inch
da
0,84 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Pomelli a lobi simili a DIN 6336, filettatura interna con coperchio, forma K, inch
da
0,84 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Manopole a lobi simili a DIN 6336, filettatura esterna, forma L, inch
da
0,69 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica colore nero, boccola e/o gambo filettato in acciaio.
Versione
Bussola o gambo filettato zincati, passivati blu.
Nota
Per gli articoli in pollici, la misura della forma D è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm.
Su richiesta
Altri colori e/o scritte come logo aziendali o pittogrammi.
Nota disegno
Forma D: boccola filettata, senza coperchio
Forma G: senza boccola
Forma H: con bussola di centraggio
Forma K: boccola filettata, con coperchio
Forma L: filettatura esterna
Forma G: senza boccola
Forma H: con bussola di centraggio
Forma K: boccola filettata, con coperchio
Forma L: filettatura esterna