Materiale
Ghisa GJL 200.
Versione
burattato.
Non trattato.
Non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Pomelli a croce simili a DIN 6335 in ghisa, forma B, foro continuo, inch
da
2,35 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma C, foro cieco, inch
da
2,35 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma E, foro cieco filettato, inch
da
2,35 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Ghisa GJL 200.
Versione
burattato.
Non trattato.
Non trattato.
Nota
Per gli articoli in pollici, la misura della forma D è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm.
Nota disegno
Forma A: pezzo grezzo
Forma B: foro passante
Forma C: foro cieco
Forma D: filettatura forata
Forma E: foro cieco filettato
Forma B: foro passante
Forma C: foro cieco
Forma D: filettatura forata
Forma E: foro cieco filettato