Dado Zigrinato
senza foro per perno
acciaio automatico
brunito
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili
- Forma A: senza foro per perno
- Diverse dimensioni di filettatura
4,90 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dado Zigrinato
Forma
A
Tipo di filettatura
filettatura interna
Ausführung 1
senza foro per perno
Norma DIN
DIN 6303
Materiale corpo base
acciaio automatico
Superficie corpo base
brunito
D1=Diametro esterno
30
D=Filettatura
5/16-18
H=Altezza
17
T=Altezza di filettatura
7
D3
20
D4
24
K
12
Descrizione
Materiale
Acciaio automatico 1.0718.
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio automatico brunito.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.