Maniglia A Leva
piatto
zinco
nero RAL 9005
satinato
- La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Maniglia piatta per spazi ristretti
- La struttura piatta offre ulteriori vantaggi in materia di sicurezza
9,82 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia A Leva
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Dimensioni
2
Ausführung 1
piatto
Materiale corpo base
zinco
Materiale componente
acciaio
Colore corpo base
nero RAL 9005
Superficie corpo base
satinato
Superficie componente
brunito
A1=Lunghezza maniglia
74,5
A=Lunghezza maniglia
65
H3=Altezza impugnatura
29,2
L=Lunghezza filettatura
60
N=N. di denti
20
X=Filettatura
1/4-20
B
10,1
D
13,5
D1
18,5
D2
19,1
H
28,5
H1
6,5
H2
17,8
H4
32,2
Descrizione
Materiale
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti metalliche brunite.
Parti metalliche brunite.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
da una lunghezza di vite di 70 mm le filettature raggiungono i 60 mm.
Nota
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.