Leva A Camma
regolabile
acciaio inox
lucidatura elettrolitica
- Le leve a camma servono per il serraggio rapido e senza coppia di pezzi
- Vantaggio: il pezzo non deve essere ulteriormente fissato
- La filettatura a passo fine consente una regolazione precisa del serraggio
- Campi di utilizzo: costruzioni di macchine e montaggi, tecnologia riabilitativa e medicale
- Versioni: elettrolucidata o sabbiata
27,06 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Leva A Camma
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Dimensioni
0
Ausführung 1
regolabile
Materiale corpo base
acciaio inox
Materiale componente
acciaio inox
Superficie corpo base
lucidatura elettrolitica
A1=Lunghezza maniglia
59,1
A=Lunghezza maniglia
52,3
B=Larghezza
18
D=Filettatura
8-32
F=Forza di serraggio (kN)
2,5
FH=Forza manuale (N)
100
H1=Altezza
17
L=Lunghezza filettatura
30
S=Corsa
1
B1
13
D1
15,4
D2
8
H
11,2
Descrizione
Materiale
Leva in acciaio inox 1.4308.
Rondella di pressione in plastica PA 66 GF 35-X, rinforzata con fibra di vetro.
Perno, rondella e vite prigioniera in acciaio inox 1.4305.
Versione
Impugnatura con lucidatura elettrolitica.
Rondella a pressione nera.
Perno, rondella e vite prigioniera, non trattati.
Rondella a pressione nera.
Perno, rondella e vite prigioniera, non trattati.
Nota
Le leve a camma regolabili vengono utilizzate quando la posizione della leva di serraggio rispetto all'asse di serraggio consente solo una determinata posizione (circuito di interferenza). Con la filettatura a passo fine sulla vite prigioniera si imposta la posizione esatta della leva di serraggio con l'aiuto di un cacciavite.
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.