Leva A Camma
acciaio inox
lucidatura elettrolitica
- Le leve a camma servono per il serraggio rapido e senza coppia di pezzi
- Vantaggio: il pezzo non deve essere ulteriormente fissato
- Campi di utilizzo: costruzioni di macchine e montaggi, tecnologia riabilitativa e medicale, industria alimentare
- Nessuna perdita di tensione grazie a un possibile comportamento di scorrimento viscoso
- Versioni: elettrolucidata o sabbiata
32,87 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Leva A Camma
Tipo di filettatura
filettatura interna
Dimensioni
2
Materiale corpo base
acciaio inox
Materiale componente
acciaio inox
Superficie corpo base
lucidatura elettrolitica
Chiave in acciaio
1.4308
A1=Lunghezza maniglia
108
A=Lunghezza maniglia
96
B=Larghezza
33,3
D=Filettatura
5/16-18
F=Forza di serraggio (kN)
8
FH=Forza manuale (N)
350
H1=Altezza
28,8
S=Corsa
1,5
B1
24
D1
27
D2
11
H
18,3
Descrizione
Materiale
Leva in acciaio inox 1.4308.
Rondella di pressione in acciaio inox 1.4034 temprato.
Perno, vite prigioniera in acciaio inox 1.4305.
Versione
Leva elettrolucidata o sabbiata.
Rondella di pressione, perno e vite prigioniera non trattati.
Rondella di pressione, perno e vite prigioniera non trattati.
Nota
Alla consegna la superficie di serraggio della rondella di pressione è leggermente lubrificata.
Il grasso lubrificante è conforme alle norme FDA e quindi adatto all' industria alimentare e farmaceutica.
Il grasso lubrificante è conforme alle norme FDA e quindi adatto all' industria alimentare e farmaceutica.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.