IT
Choose your Language
Denominazione
Spina Di Posizione
Dimensioni
1
Ausführung 1
senza incavo d'arresto
Versione 2
con pomello a lobi
Tipo di prodotto
con pomello a lobi
Materiale corpo base
resina termoplastica
Materiale componente
acciaio
Colore corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Superficie componente
temprato, rettificato e brunito
D1=Filettatura
3/8-24
D2=Diametro esterno
50
D=Diametro del perno
5
L1=Lunghezza filettatura
13
L=Lunghezza
52,8
S=Corsa
5
Colore coperchio
grigio nerastro RAL 7021
Controdado
senza controdado
D3
22,2
D4
28,2
H1
17,8
H2
11,5
PL NOVOgrip
TRUE
SW
13

Descrizione

Materiale
Resina termoplast.
Perno di bloccaggio e/o gambo filettato in acciaio 5.8.
Versione
Maniglia colore grigio nerastro.
Perno di bloccaggio e/o gambo filettato bruniti.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche