IT
Choose your Language
Denominazione
Pressore Laterale A Molla
Ausführung 1
senza guarnizione
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componente
poliossimetilene
D1=Diametro esterno
3
D2=Diametro del foro 2
1/4
D=Diametro esterno
1/4
F=Forza elastica
standard
L1=Lunghezza
4
L=Lunghezza
7
D
1/4
D1
3
D2
1/4
F ca. N
10
X1
0,8
X2
1
X3
1
X4
1
X6
1
X8
1
±S
0,5

Descrizione

Materiale
Corpo in alluminio. Molla in acciaio.
Puntale in plastica.
Versione
Corpo blu zincato.
Nota
I pressori laterali a molla servono per posizionare e serrare, trattenere e fissare pezzi e componenti per le operazioni di
incisione, scrittura, foratura, alesatura, filettatura, molatura, levigatura, saldatura, brasatura, equipaggiamento, montaggio e così via.
Per gli eccentrici compatibili per la regolazione vedere 03330.
W e Z secondo le indicazioni del cliente.
Nota disegno
1) Utensile di montaggio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Scoprite la gamma di prodotti norelem