IT
Choose your Language
Denominazione
Pressore A Molla
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
perno in POM
D=Filettatura
6-32
F1=Spinta iniziale della molla
0,5
F2=Spinta finale della molla c
3
F=Forza elastica
standard
Forma=Forma pressore
puntale
H=Corsa
1,5
L=Lunghezza
10
D1
1
N
0,4
Profilo dell'attacco
esagono incassato
S
0,7
T1
1

Descrizione

Materiale
Corpo in acciaio classe di resistenza 5.8.
Puntale in POM.
Molla in acciaio per molle cl. D.
Versione
brunito.
Nota
Per gli articoli in pollici, la misura delle forme D e S è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm.
Nota disegno
1) Perno filettato incollato
Accessory
Di seguito sono elencati i pressori a molla in pollici con i quali si possono utilizzare le chiavi di assemblaggio.
M3 = 6-32
M4 = 8-32 e 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche