IT
Choose your Language
Denominazione
Pressore A Molla
Ausführung 1
con frenafiletto
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
perno in acciaio
D=Filettatura
1/4-20
F1=Spinta iniziale della molla
7
F2=Spinta finale della molla c
20
F=Forza elastica
standard
Forma=Forma pressore
puntale
H=Corsa
2,5
L=Lunghezza
20
MS=Coppia di avvitamento ca. n
0,45
MS=Coppia di svitamento ca. nm
0,22
D1
2,7
L1
7
N
1
Profilo dell'attacco
esagono incassato
S
2
T1
1

Descrizione

Materiale
Corpo in acciaio classe di resistenza 5.8.
Puntale in acciaio.
Molla in acciaio per molle cl. D.

Frenafiletto in nylon.
Versione
brunito. Puntale temprato.
Nota
Di seguito sono elencati i pressori a molla in pollici con i quali si possono utilizzare le chiavi di assemblaggio.
M3 = 6-32
M4 = 8-32 e 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
Nota
Per gli articoli in pollici, la misura delle forme D e S è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm.
Nota disegno
L2 = ca. due passi di filettatura

1) Perno filettato incollato
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche