Pressore A Molla
acciaio
- Puntale temprato
- Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico
- Impiego universale
- Montaggio semplice
Unità di vendita
1,22 € / pz.
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pressore A Molla
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
perno in acciaio
D=Filettatura
1/4-28
F1=Spinta iniziale della molla
7
F2=Spinta finale della molla c
20
F=Forza elastica
standard
Forma=Forma pressore
puntale
H=Corsa
2
L=Lunghezza
14
D1
2,7
N
1
Profilo dell'attacco
intaglio
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio classe di resistenza 5.8.
Puntale in acciaio.
Molla in acciaio per molle cl. D.
Puntale in acciaio.
Molla in acciaio per molle cl. D.
Versione
brunito. Puntale temprato.
Nota
Per gli articoli in pollici, la misura della forma D è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.