Pressore A Molla
acciaio inox
- Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico
- Impiego universale e di facile montaggio
- Sfera temprata
- Acciaio inox 1.4305, 1.4034, 1.4310
Unità di vendita
3,51 € / pz.
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pressore A Molla
Materiale corpo base
acciaio inox
Materiale componente
sfera in acciaio inox
D=Filettatura
10-32
F1=Spinta iniziale della molla
19
F2=Spinta finale della molla c
30
F=Forza elastica
potenziata
Forma=Forma pressore
sfera
H=Corsa
0,9
L=Lunghezza
12
D1
3
N
0,8
Profilo dell'attacco
intaglio
Descrizione
Materiale
Corpo 1.4305.
Sfera 1.4034.
Molla 1.4310.
Versione
Superficie non trattata. Sfera temprata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.