Piede Articolato
acciaio automatico
brunito
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio
- Modello: brunito
- Diverse dimensioni di filettatura
34,94 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piede Articolato
Materiale corpo base
acciaio automatico
Superficie corpo base
brunito
Fmax=Carico max. Kn
21
H=Altezza
36
SW=Apertura chiave
30
D
32
D1
3/4-10
Forma dell'appoggio
esagonale
H1
18
H2
8,5
Mat. superficie di sostegno/ap
acciaio
Sistema di fissaggio
diametro del foro di centraggio
Superficie di sostegno/appoggi
piano
Descrizione
Materiale
Elemento sferico in acciaio automatico, cementato.
Piede di pressione in acciaio automatico speciale ETG 100.
Piede di pressione in acciaio automatico speciale ETG 100.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.