Materiale
Corpo base 1.0036, chiusura a scatto 1.0503.
Versione
Corpo base fosfatizzato, chiusura a scatto brunita.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Corpo base 1.0036, chiusura a scatto 1.0503.
Versione
Corpo base fosfatizzato, chiusura a scatto brunita.
Nota
Per le dimensioni mancanti dello scatto vedere 07560.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.