Supporto Per Cuscinetto
versione lunga
acciaio strutturale
- Sistema modulare per dispositivi di foratura
- Per lo stoccaggio di piastre di foratura
45,87 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Supporto Per Cuscinetto
Ausführung 1
versione lunga
Materiale corpo base
acciaio strutturale
B=Larghezza
16
H=Altezza
63
L=Lunghezza
32
B1
6
B2
2,5
D
6
D1
3
H1
46
H2
9
L1
31
L2
16
L3
2,5
T
10
Descrizione
Materiale
1.0036.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.