Materiale
NdFeB N35 (neodimio).
Versione
nichelato.
Mostra di più
Mostra di meno
Magneti grezzi (dischi magnetici) con svasatura in NdFeB, forma A
da
1,74 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Magneti grezzi (dischi magnetici) con foro in NdFeB, forma B
da
7,08 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
NdFeB N35 (neodimio).
Versione
nichelato.
Nota
Sistema non schermato.
Range di temperatura
max. 80 °C.
Montaggio
I magneti sono montabili tramite pressione, avvitamento o incollaggio.
Nota disegno
1) Superficie di contatto