Magnete
magnete cilindrico
Smco
- Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti
- Temperatura fino a 200 °C
- Sistema schermato
- L'altezza può essere diminuita dal cliente
18,02 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Magnete
Forma
B
Ausführung 1
magnete cilindrico
Versione 2
rotondo
Materiale corpo base
Smco
Materiale componente
ottone
Superficie componente
rettificato
D1=Filettatura
M06
D=Diametro esterno
20
F5=Forza di adesione N
250
H=Altezza
25
S2=Distanza dalle pareti in fe
4
SYS=Sistema
schermato
T=Altezza di filettatura
6
Tmax=Temperatura* max. °C
200
Sistema di fissaggio
senza
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in ottone.
Nucleo magnetico SmCo.
Nucleo magnetico SmCo.
Nota
Modello liscio, sistema schermato. Diametro ”D” rettificato con tolleranza di accoppiamento h6. I magneti cilindrici SmCo non devono in nessun caso essere inseriti a pressione direttamente nel ferro per evitare perdite di forza di adesione a causa di cortocircuiti magnetici. I magneti SmCo sono particolarmente idonei all'uso diretto su saldatrici a punti, poiché non si manifesta alcuna smagnetizzazione.
Range di temperatura
max. 200 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.