Magnete
magnete cilindrico
NDFEB
- Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti
- Temperatura fino a 80 °C
- Montaggio: inserimento a pressione, avvitamento o incollaggio
- Sistema schermato
4,76 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Magnete
Forma
B
Ausführung 1
magnete cilindrico
Versione 2
rotondo
Materiale corpo base
NDFEB
Materiale componente
ottone
Superficie componente
rettificato
D1=Filettatura
M03
D=Diametro esterno
8
F5=Forza di adesione N
25
H=Altezza
20
S2=Distanza dalle pareti in fe
1,5
SYS=Sistema
schermato
T=Altezza di filettatura
5
Tmax=Temperatura* max. °C
80
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in ottone.
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Versione
Alloggiamento liscio.
Nota
Esecuzione liscia, sistema schermato.
I magneti cilindrici in neodimio non devono in nessun caso essere inseriti a pressione direttamente nel ferro per evitare perdite di forza di adesione a causa di cortocircuiti magnetici.
Diametro ”D” rettificato con tolleranza di accoppiamento h6.
I magneti cilindrici in neodimio non devono in nessun caso essere inseriti a pressione direttamente nel ferro per evitare perdite di forza di adesione a causa di cortocircuiti magnetici.
Diametro ”D” rettificato con tolleranza di accoppiamento h6.
Range di temperatura
max. 80 °C.
Montaggio
I magneti sono montabili tramite pressione, avvitamento o incollaggio.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.