Piastra Di Supporto
acciaio
- Compatibile con unità di foratura
- Elemento di supporto per boccole di foratura
47,61 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piastra Di Supporto
Dimensioni
1
Norma DIN
DIN 6348
Materiale corpo base
acciaio
GR=Dimensioni unità di foratur
80X50
GR=Unità di foratura dimension
1
A1
80
B1
50
B6
30
D3
10
D4
8
D6
6,6
D7
11
E3
60 ±0,01
E5
20 ±0,01
S1
10
T
6,8
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota disegno
1) Questi due fori sono disponibili solo per la grandezza 6
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.