Supporto Per Cuscinetto
versione corta
acciaio strutturale
- Sistema modulare per dispositivi di foratura
- Per lo stoccaggio di piastre di foratura
59,32 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Supporto Per Cuscinetto
Ausführung 1
versione corta
Materiale corpo base
acciaio strutturale
B=Larghezza
20
H=Altezza
48
L=Lunghezza
100
B1
8
B2
2,5
D
8
D1
3
H1
27
H2
11
L1
49
L2
20
L3
2,5
T
10
Descrizione
Materiale
1.0036.
Versione
Fosfatizzato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.