Vite Di Pressione
senza testa
acciaio
brunito
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio
- Per il fissaggio supplementare con un determinato accoppiamento geometrico
1,96 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite Di Pressione
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Ausführung 1
senza testa
Tipo di prodotto
con punta
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
acciaio per utensili
Superficie corpo base
brunito
Superficie componente
temprato e brunito
D=Filettatura
M06
F=Max.stat. Carico kN
9
L=Lunghezza
17,5
Classe di resistenza
10.9
Classe di resistenza
10.9
D
M06
D1
4
L2
1,9
L4
0,8
Mat. superficie di sostegno/ap
acciaio
SW
3
Superficie di sostegno/appoggi
a punta
Descrizione
Materiale
Vite, acciaio, classe di resistenza 10.9.
Perni in acciaio per utensili.
Perni in acciaio per utensili.
Versione
Perni temprati.
Viti e perni bruniti.
Viti e perni bruniti.
Nota
Le viti di pressione a punta trovano applicazione quando serve un fissaggio aggiuntivo con una determinato accoppiamento di forma.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.