Vite Di Pressione
acciaio inox
grezzo
- Per il serraggio delicato o per l'applicazione a pressione di barre filettate, assi, alberi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di impianti, tecnica di trasporto, montaggio
- Montaggio semplice
3,92 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite Di Pressione
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Tipo di prodotto
con perni
Materiale corpo base
acciaio inox
Materiale componente
ottone
Superficie corpo base
grezzo
D=Filettatura
M04
L=Lunghezza
40,5
SW=Apertura chiave
2
D1
2,5
L3
1,2
Mat. superficie di sostegno/ap
ottone
Superficie di sostegno/appoggi
piano
Descrizione
Materiale
Vite in acciaio inox.
Perno di ottone o POM.
Perno di ottone o POM.
Versione
Vite non trattata.
Nota
Le viti di pressione sono particolarmente indicate per il serraggio delicato o per l'applicazione a pressione di barre filettate, assi, alberi e componenti con superficie trattata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.