Materiale
Forma C, F, acciaio per utensili
Forma E, O, acciaio
Forma K POM
Forma E, O, acciaio
Forma K POM
Versione
Forma C, F temprato e brunito.
Forma E, temprato, non trattato.
Forma K in colore bianco.
Forma O con superficie diamantata simile a grana abrasiva 100.
Forma E, temprato, non trattato.
Forma K in colore bianco.
Forma O con superficie diamantata simile a grana abrasiva 100.
Mostra di più
Mostra di meno
Inserti rotondi con foro svasato, forma C
da
7,14 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Inserti rotondi con foro svasato, forma E
da
7,85 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Inserti rotondi con foro svasato, forma K
da
6,85 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Inserti rotondi con foro svasato, forma O
da
13,46 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Inserti rotondi con foro svasato, forma F
da
11,37 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Forma C, F, acciaio per utensili
Forma E, O, acciaio
Forma K POM
Forma E, O, acciaio
Forma K POM
Versione
Forma C, F temprato e brunito.
Forma E, temprato, non trattato.
Forma K in colore bianco.
Forma O con superficie diamantata simile a grana abrasiva 100.
Forma E, temprato, non trattato.
Forma K in colore bianco.
Forma O con superficie diamantata simile a grana abrasiva 100.
Nota
Gli inserti sono indicati per l'integrazione in bracci di spinta, sistemi prensili, dispositivi di serraggio, ganasce per morsa e supporti oscillanti. Con l'ausilio degli inserti, è possibile trasmettere coppie elevate e forze di serraggio superiori alla media, anche in caso di materiali duri e superfici irregolari.
Forma O: la superficie diamantata abrasiva è integrata saldamente nel corpo base. Si presta idealmente ad applicazioni su superfici lucide o scivolose con un minimo di tensione di serraggio. Le particelle di diamante garantiscono una elevata forza di adesione su aree molto piccole pregiudicando in maniera minima la superficie. La superficie diamantata garantisce una straordinaria resistenza all'usura.
Forma O: la superficie diamantata abrasiva è integrata saldamente nel corpo base. Si presta idealmente ad applicazioni su superfici lucide o scivolose con un minimo di tensione di serraggio. Le particelle di diamante garantiscono una elevata forza di adesione su aree molto piccole pregiudicando in maniera minima la superficie. La superficie diamantata garantisce una straordinaria resistenza all'usura.