Piastra Di Supporto
rotondo
metallo duro
- Per l'incollaggio o la saldatura
- Come supporto a 4 punti e zigrinato
9,02 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piastra Di Supporto
Ausführung 1
rotondo
Versione 2
zigrinato
Materiale corpo base
metallo duro
D=Diametro esterno
12,7
S=Spessore
3,2
B
3
Descrizione
Materiale
Metallo duro.
Versione
sinterizzato.
Nota
Gli inserti in metallo duro sono disponibili come appoggi a 4 punti e zigrinati. Essi possono ad esempio essere incollati in piastre base di ghisa grigia.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.