Materiale
Vite e sfera in acciaio inox.
Versione
Acciaio inox non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Vite e sfera in acciaio inox.
Versione
Acciaio inox non trattato.
Nota
Con la sfera spianata è possibile serrare, fissare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera a supporto mobile ha una capacità di adattamento fino a 9°.
I modelli più lunghi sono stati sviluppati per l'impiego come ”perni adesivi”. In caso di serie piccole o medie, è possibile la produzione economica di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna.
Sfera bloccata contro la rotazione.
I modelli più lunghi sono stati sviluppati per l'impiego come ”perni adesivi”. In caso di serie piccole o medie, è possibile la produzione economica di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna.
Sfera bloccata contro la rotazione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.