Vite Di Pressione A Sfera
senza testa
acciaio da bonifica
- Fungono da appoggio, battute e pressori
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio
- Sfera temprata
- Ideale per superfici pulite e lucidate
- con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte
2,82 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite Di Pressione A Sfera
Forma
A
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Ausführung 1
senza testa
Versione 2
con frenafiletto
Tipo di prodotto
con sfera piena
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Materiale componente
acciaio per cuscinetti volventi
Superficie componente
temprato e con finitura lucida
D=Filettatura
M05
F=Max.stat. Carico kN
4,5
L=Lunghezza
20
Classe di resistenza
10.9
Classe di resistenza
10.9
L1
6
Mat. superficie di sostegno/ap
acciaio
SW
2,5
Superficie di sostegno/appoggi
rotondo
Tipo di stampo
sfera in acciaio
Ø sfera
3
Descrizione
Versione
colore nero.
Sfera temprata, non trattata.
Sfera temprata, non trattata.
Nota
Le viti di pressione a sfera senza testa con sfera piena trovano impiego laddove è richiesta una superficie pulita e lucidata.
Nota disegno
Forma A: sfera in acciaio
Forma D: sfera in POM
L2 = ca. due passi di filettatura
Forma D: sfera in POM
L2 = ca. due passi di filettatura
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.