Materiale
Acciaio inox.
Versione
Superficie non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Viti di pressione a sfera con testa acciaio inox Forma A, con sfera piena
da
3,96 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Viti di pressione a sfera con testa in acciaio inox Forma B, con sfera spianata
da
5,73 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio inox.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
La forma A con sfera piena trova impiego laddove è richiesta una superficie pulita e lucidata. Con la sfera spianata forma B, è possibile serrare, fissare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera a supporto mobile ha una capacità di adattamento fino a 9°.
Nota disegno
Forma A: con sfera piena
Forma B: con sfera spianata
Forma B: con sfera spianata