Pressore
con perno di sicurezza
acciaio automatico
brunito e cementato
- Compatibile con steli filettati con testa a sfera
- Temprato
- Diversi modelli
5,19 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pressore
Ausführung 1
con perno di sicurezza
Materiale corpo base
acciaio automatico
Superficie corpo base
brunito e cementato
D=Diametro piatto
28
D1
10,1
D2
20
D3
2,5
D4
10
H
14
H1
6
L
5,7
P
7,5
P1
2,5
Descrizione
Materiale
Acciaio automatico.
Versione
cementato e brunito.
Nota
Con la spina trasversale, il perno filettato 07120 viene collegato con il piedino in modo stabile.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.