Ghiera Con Intagli
acciaio da cementazione
brunito
- Forma H: temprata, superfici piane rettificate
2,73 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ghiera Con Intagli
Forma
W
Tipo di prodotto
dado
Norma DIN
DIN 1804
Materiale corpo base
acciaio da cementazione
Superficie corpo base
brunito
B=Larghezza cava
5
D1=Filettatura
M14X1,5
D2=Diametro esterno
30
G=filettatura / per filettatur
M14X1,5
H=Altezza
7
B
5
D3
25
H1
0,5
Sistema di fissaggio
chiave a settore
T
2
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione.
acciaio inox A2.
acciaio inox A2.
Versione
Forma W = brunito,
Forma H = temprato e superfici piane rettificate.
Forma H = temprato e superfici piane rettificate.
Nota
La forma H è cementata con l'eccezione della filettatura. Entrambe le superfici piane sono rettificate.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.