Materiale
Perno in acciaio.
Cuscinetto radente in materiale polimerico specifico ad alto rendimento.
O-Ring NBR.
Cuscinetto radente in materiale polimerico specifico ad alto rendimento.
O-Ring NBR.
Versione
Perno elettrozincato.
Mostra di più
Mostra di meno
Viti a testa piana in acciaio con compensazione delle tolleranze per supporti liberi, con filettatura esterna
da
8,71 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Viti a testa piana in acciaio con compensazione delle tolleranze per supporti liberi, con filettatura interna
da
8,71 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
Il supporto con cuscinetto mobile è una vite che collega due elementi permettendone il movimento l'uno verso l'altro (supporto libero).
Il supporto con cuscinetto mobile è utilizzato principalmente quando:
- un cambiamento di temperatura altera le dimensioni di un componente
- si verificano imprecisioni nell'assemblaggio
- le tolleranze di fabbricazione devono essere compensate
- la posizione dei componenti varia a causa dei carichi dinamici
Il supporto con cuscinetto mobile è utilizzato principalmente quando:
- un cambiamento di temperatura altera le dimensioni di un componente
- si verificano imprecisioni nell'assemblaggio
- le tolleranze di fabbricazione devono essere compensate
- la posizione dei componenti varia a causa dei carichi dinamici
Materiale
Perno in acciaio.
Cuscinetto radente in materiale polimerico specifico ad alto rendimento.
O-Ring NBR.
Cuscinetto radente in materiale polimerico specifico ad alto rendimento.
O-Ring NBR.
Versione
Perno elettrozincato.
Nota
Il supporto con cuscinetto mobile è composto da tre parti. Perno, cuscinetto radente e O-ring.
Quando si avvita il perno nel foro, il cuscinetto radente comprime l'O-ring. Questo avviene al massimo per la dimensione X. Dopodiché il cuscinetto radente viene a trovarsi sopra la testa del perno. La corsa è limitata dalla dimensione di installazione H +0,2. Questo fa sì che sia sempre garantito un supporto flottante.
Quando si avvita il perno nel foro, il cuscinetto radente comprime l'O-ring. Questo avviene al massimo per la dimensione X. Dopodiché il cuscinetto radente viene a trovarsi sopra la testa del perno. La corsa è limitata dalla dimensione di installazione H +0,2. Questo fa sì che sia sempre garantito un supporto flottante.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.
Montaggio
Nota sulla coppia specificata:
Le coppie si riferiscono all'avvitamento in componenti di acciaio. Quando si monta in materiali più morbidi, si deve tener conto dell'indentazione (setting) del diametro del gambo D2. In questo caso è neccessario usare una coppia più bassa. Per evitare che le viti si allentino in caso di coppie ridotte, è opportuno incollare le viti in posizione.
Le coppie si riferiscono all'avvitamento in componenti di acciaio. Quando si monta in materiali più morbidi, si deve tener conto dell'indentazione (setting) del diametro del gambo D2. In questo caso è neccessario usare una coppia più bassa. Per evitare che le viti si allentino in caso di coppie ridotte, è opportuno incollare le viti in posizione.