Vite A Testa Piana
con intaglio
acciaio
brunito
- La loro forma permette collegamenti mobili
2,40 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite A Testa Piana
Ausführung 1
con intaglio
Tipo di prodotto
vite
Norma DIN
DIN 923
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
B=Lunghezza filettatura
11
D1=Filettatura
M08
G=filettatura / per filettatur
M08
Classe di resistenza
5.8
Classe di resistenza
5.8
D2
16
D3
10
K
3,8
L
12 +0,2/+0,1
Sistema di fissaggio
intaglio
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
brunito, classe di resistenza 5.8.
Nota
Compatibile con rondelle girevoli 07520.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.