Rondella
acciaio
trattato termicamente
- Maggiore resistenza
- Per maggiori requisiti di forza
2,81 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rondella
Tipo di prodotto
rondella
Norma DIN
DIN 6340
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
trattato termicamente
D1=Diametro interno
25
D2=Diametro esterno
60
G=filettatura / per filettatur
M24
H=Altezza
8
Per=Per vite
M24
Sistema di fissaggio
foro
Tipo
Acciaio
Descrizione
Materiale
Acciaio o EN AW-7022.
Versione
Acciaio: stampato, pressato piano e trattato termicamente a 1200 – 1400 N/mm² di resistenza, nero.
Acciaio tornito: brunito.
Alluminio tornito anodizzato.
Acciaio tornito: brunito.
Alluminio tornito anodizzato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.