Dado Esagonale
con pezzo per bloccaggio
acciaio
zincatura galvanica
- Serraggio ad azione radiale contro l'eventuale allentamento del dado
- Intervallo di temperature: da -50° C a +120°C
1,69 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dado Esagonale
Ausführung 1
con pezzo per bloccaggio
Versione 2
forma bassa
Tipo di prodotto
dado
Norma DIN
DIN 985
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
poliammide
Superficie corpo base
zincatura galvanica
D=Filettatura
M16
G=filettatura / per filettatur
M16
H=Altezza
16
SW=Apertura chiave
24
Classe di resistenza
8
Classe di resistenza
8
E
26,76
M
10,5
Sistema di fissaggio
esagono esterno
Descrizione
Materiale
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio elettrozincato.
Acciaio inox A2, non trattato.
Acciaio inox A4, non trattato.
Acciaio inox A2, non trattato.
Acciaio inox A4, non trattato.
Nota
In fase di avvitamento del dado sulla filettatura, l'anello in plastica viene deformato plasticamente ed elasticamente. La deformazione elastica causa un serraggio ad azione radiale prevenendo così l'eventuale allentamento del dado.
Il fissaggio in plastica è efficace solo se il dado esagonale è completamente posizionato sul collegamento a vite. La lunghezza delle viti va selezionata in modo tale da far sporgere almeno due passi di filettatura dal dado.
Data la deformazione plastica del fissaggio in plastica, questo dado esagonale può essere utilizzato una sola volta.
La tabella mostra le altezze massime H dei dadi.
Il fissaggio in plastica è efficace solo se il dado esagonale è completamente posizionato sul collegamento a vite. La lunghezza delle viti va selezionata in modo tale da far sporgere almeno due passi di filettatura dal dado.
Data la deformazione plastica del fissaggio in plastica, questo dado esagonale può essere utilizzato una sola volta.
La tabella mostra le altezze massime H dei dadi.
Range di temperatura
Da -50 °C a +120 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.