Dado Esagonale
con pezzo per bloccaggio
acciaio
zincatura galvanica
- Serraggio ad azione radiale contro l'eventuale allentamento del dado
- Intervallo di temperature: da -50° C a +120°C
0,61 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dado Esagonale
Ausführung 1
con pezzo per bloccaggio
Versione 2
forma alta
Tipo di prodotto
dado
Norma DIN
DIN 982
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
poliammide
Superficie corpo base
zincatura galvanica
D=Filettatura
M10
G=filettatura / per filettatur
M10
H=Altezza
11,5
SW=Apertura chiave
17
Classe di resistenza
8
Classe di resistenza
8
E
18,9
M
8,04
Sistema di fissaggio
esagono esterno
Descrizione
Materiale
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio elettrozincato.
Acciaio inox A2, non trattato.
Acciaio inox A4, non trattato.
Acciaio inox A2, non trattato.
Acciaio inox A4, non trattato.
Nota
L'anello in plastica subisce una deformazione sia plastica che elastica quando la madre viene avvitata sul filetto. La parte elastica crea una forza di attrito radiale che impedisce alla madre di svitarsi.
La sicura in plastica funziona solo se il dado esagonale è avvitato fino in fondo. La vite deve essere abbastanza lunga da lasciare almeno due passi sporgenti dal dado.
A causa della deformazione plastica della sicura in plastica, questo dado esagonale può essere utilizzato solo una volta.
La tabella riporta le altezze massime H dei dadi.
M4 secondo la norma DIN EN ISO 7040.
La sicura in plastica funziona solo se il dado esagonale è avvitato fino in fondo. La vite deve essere abbastanza lunga da lasciare almeno due passi sporgenti dal dado.
A causa della deformazione plastica della sicura in plastica, questo dado esagonale può essere utilizzato solo una volta.
La tabella riporta le altezze massime H dei dadi.
M4 secondo la norma DIN EN ISO 7040.
Range di temperatura
Da -50 °C a +120 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.