Vite A Testa Esagonale
con flangia e zigrinatura
acciaio
grezzo (nero)
0,84 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite A Testa Esagonale
Ausführung 1
con flangia e zigrinatura
Tipo di prodotto
vite
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo (nero)
B=Lunghezza filettatura
18,4
D=Filettatura
M05
G=filettatura / per filettatur
M05
L=Lunghezza
20
N=Numero
28
SW=Apertura chiave
8
A max.
1,6
Classe di resistenza
100
Classe di resistenza
100
D1
11,2
K
4,3
Sistema di fissaggio
esagono esterno
Descrizione
Versione
non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Tempratura superficiale min. 550 HV.
Tempratura superficiale min. 550 HV.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.