Vite A Testa Esagonale
filettatura continua
acciaio
grezzo (nero)
- Acciaio
- Classe di resistenza 8.8, 10.9 o 12.9
- Non trattato (nero) o zincato galvanicamente
0,13 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite A Testa Esagonale
Ausführung 1
filettatura continua
Tipo di prodotto
vite
Norma DIN
DIN 933
Norma ISO
4017
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo (nero)
B=Lunghezza filettatura
16
D=Filettatura
M04
G=filettatura / per filettatur
M04
L=Lunghezza
16
SW=Apertura chiave
7
Classe di resistenza
8.8
Classe di resistenza
8.8
E
7,66
K
2,8
Sistema di fissaggio
esagono esterno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 12.9, non trattato (nero).
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 12.9, non trattato (nero).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.