Vite A Testa Cilindrica
con esagono incassato
acciaio
grezzo (nero)
- con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte
- Modello: acciaio o acciaio inox (A 2)
0,39 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite A Testa Cilindrica
Ausführung 1
con esagono incassato
Versione 2
con frenafiletto
Tipo di prodotto
vite
Norma ISO
4762
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo (nero)
D=Filettatura
M04
G=filettatura / per filettatur
M04
L=Lunghezza
12
MS=Coppia di avvitamento ca. n
0,15
MS=Coppia di svitamento ca. nm
0,22
SW=Apertura chiave
3
Classe di resistenza
8.8
Classe di resistenza
8.8
DK
7
K
4
L1
5
Lg max.
2,1
Ls min.
0
Sistema di fissaggio
esagono incassato
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox (A 2).
Frenafiletto in nylon.
Frenafiletto in nylon.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, colore nero.
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Nota disegno
L2 = ca. due passi di filettatura
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.