Copertura
per foro
alluminio
nero
anodizzato
- Sistema indistruttibile e riutilizzabile
- Impedisce ai trucioli e al lubrorefrigerante di attaccarsi e di accumularsi nelle teste delle viti e nelle svasature
- Montaggio e smontaggio facile e veloce
9,36 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Copertura
Ausführung 1
per foro
Versione 2
1379
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componente
caucciù nitrilico
Colore corpo base
nero
Superficie corpo base
anodizzato
D=Diametro
21
G=Filettatura / Per filettatur
M10
H=Altezza
6,5
Compatibile per foro / esagono
8
D1
7,9
H1
1
Descrizione
Descrizione del prodotto
L'uso di coperture per i fori nell'area di lavorazione riduce i tempi di allestimento, poiché è necessario meno tempo per la pulizia, ad esempio in caso di accumulo di acqua di raffreddamento nelle teste delle viti.
Materiale
Copertura in alluminio.
Vite in acciaio inox.
O-Ring NBR.
Vite in acciaio inox.
O-Ring NBR.
Versione
Coperture in alluminio nero.
Montaggio
Inserire la copertura nel foro o nell'esagono e stringerla con l'aiuto di un cacciavite fino a quando la testa della vite e la parte frontale della copertura sono a filo.
Vantaggi
Sistema riutilizzabile indistruttibile.
Impedisce ai trucioli e al lubrorefrigerante di attaccarsi e di accumularsi nelle teste delle viti e nelle svasature.
Montaggio e smontaggio facile e veloce. Riduce al minimo la nebulizzazione dei lubrorefrigeranti durante la pulizia con aria compressa.
Impedisce ai trucioli e al lubrorefrigerante di attaccarsi e di accumularsi nelle teste delle viti e nelle svasature.
Montaggio e smontaggio facile e veloce. Riduce al minimo la nebulizzazione dei lubrorefrigeranti durante la pulizia con aria compressa.
Su richiesta
Modelli e colori personalizzati.
Accessory
Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN 912.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.