IT
Choose your Language
Denominazione
Dado Ad Alette
Tipo di filettatura
filettatura interna
Ausführung 1
stretto
Materiale corpo base
acciaio inox
Colore corpo base
lucidato
Chiave in acciaio
1.4404
A=Lunghezza maniglia
20
B=Larghezza
10
D=Filettatura
M10
H=Altezza
30
T=Altezza di filettatura
11
D2
20
PL NOVOnox hygienic
TRUE
Tipo di imballaggio
imballato singolarmente

Descrizione

Materiale
Acciaio inox 1.4404.
Versione
lucidato.
Nota
Con i dadi ad alette si possono realizzare semplici collegamenti a vite. Essi si possono aprire e richiudere facilmente senza l'ausilio di utensili.
La superficie è completamente lucida e presenta una rugosità inferiore a Ra 0,8 µm. Il profilo è leggermente arrotondato e liscio. La superficie levigata non consente allo sporco e ai residui di prodotto e/o detergente di aderire. La pulizia facile è garantita.
Su richiesta
Filettatura in pollici, filettatura esterna.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche