Maniglia A Staffa
alluminio
nero
anodizzato
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Idoneo al montaggio in sistemi standard da 19 pollici
- Montaggio: dal retro
- Colori: nero anodizzato e colore naturale anodizzato
8,90 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia A Staffa
Forma
A
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componente
poliammide
Colore corpo base
nero
Colore componenti
nero
Superficie corpo base
anodizzato
A=Distanza dei fori
180
D=Foro di montaggio
M05
F=Capacità di carico (N)
1000
L=Lunghezza
194
B
12
H
40
Maniglia a staffa: sezione
angolare
Montaggio
dal retro
PL 19" TECHNIK
TRUE
Descrizione
Materiale
Traversino maniglia alluminio.
Supporto in plastica altamente resistente.
Supporto in plastica altamente resistente.
Montaggio
Dal retro.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.