Maniglia A Staffa
alluminio
nero
opaco e anodizzato
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Idoneo al montaggio in sistemi standard da 19 pollici
- Colori: nero anodizzato e colore naturale anodizzato
6,14 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia A Staffa
Forma
C
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componente
poliammide
Colore corpo base
nero
Colore componenti
nero
Superficie corpo base
opaco e anodizzato
A=Distanza dei fori
120
D=Foro di montaggio
M05
F=Capacità di carico (N)
1000
L=Lunghezza
140,5
B
12,5
H
40
Maniglia a staffa: sezione
angolare
Montaggio
dal lato operatore
PL 19" TECHNIK
TRUE
Descrizione
Materiale
Traversino maniglia alluminio.
Supporto laterale per maniglia e coperchio PA6.
Vite e dado a colletto acciaio.
Supporto laterale per maniglia e coperchio PA6.
Vite e dado a colletto acciaio.
Versione
Traversino maniglia anodizzato colore naturale o nero.
Vite e dado a colletto zincati.
Vite e dado a colletto zincati.
Nota
- 19”
- design chiuso
- montaggio semplice
- il montaggio del coperchio si effettua mediante il martello con testa di gomma
- design chiuso
- montaggio semplice
- il montaggio del coperchio si effettua mediante il martello con testa di gomma
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.