Maniglia A Staffa
rotondo
alluminio
nero
opaco e anodizzato
- Sezione rotonda
- Anodizzato colore naturale o nero
- Conforme al sistema da 19 pollici
8,04 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia A Staffa
Ausführung 1
rotondo
Materiale corpo base
alluminio
Colore corpo base
nero
Superficie corpo base
opaco e anodizzato
A=Distanza dei fori
96
D=Foro di montaggio
M04
F=Capacità di carico (N)
500
L=Lunghezza
104
T=Altezza di filettatura
10
B
8
H
32
Maniglia a staffa: sezione
rotonda
Montaggio
dal retro
PL 19" TECHNIK
TRUE
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Versione
Anodizzato colore naturale o nero.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Ordinare i materiali di fissaggio e le rondelle terminali separatamente.
Montaggio
Dal retro.
Accessory
Rondelle terminali 06917.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.