Staffa Girevole
pneumatico
alluminio
argento
- Possibilità di automazione
- Pistone magnetico per sensore di prossimità
- Orientabile a destra e a sinistra
- A doppio effetto
285,38 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Staffa Girevole
Forma
A
Dimensioni
12
Ausführung 1
pneumatico
Versione 2
con rotazione sinistrorsa
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componente
acciaio
Colore corpo base
argento
Superficie componente
cromatura dura
B=Larghezza
5
D3=Filettatura
M03X0,5
H=Altezza
130
L=Lunghezza
25
S=Corsa
27,5
A
20
B1 max.
4,9
B1 min.
4,8
B2
4,5
B3
7,5
D max.
11,5
D min.
11,42
D1
6
D2
M05
F1 (N)
59
H1
97,8
H2
12
H3
70
H4
2
H5
2,5
H6
3
L1
15,5
L2
8
PL PNEUMATIK
TRUE
S1
7,5
S2
20
Descrizione
Materiale
Corpo base alluminio.
Pistone acciaio.
Pistone acciaio.
Versione
Corpo base anodizzato argento.
Pistone con cromatura dura.
Pistone con cromatura dura.
Nota
Le staffe girevoli pneumatiche sono utilizzate quando sono sufficienti forze di serraggio ridotte o quando il punto di serraggio deve essere libero per il posizionamento e la rimozione del pezzo.
Data la funzione a doppio effetto della staffa, il pistone viene movimentato verso il basso e verso l'alto per effetto della pressione.
La corsa totale della staffa girevole è composta da una corsa di rotazione e una corsa di serraggio. All'inizio del processo di serraggio il braccio tenditore esegue una corsa di rotazione di 90° verso il basso. Dopo tale movimento segue la corsa di serraggio lineare verso il basso. Il serraggio del pezzo può avvenire esclusivamente tramite la corsa di serraggio.
Il pistone magnetico è predisposto per il rilevamento elettrico della posizione finale. La staffa girevole non deve essere ostacolata nel suo movimento di rotazione. F1 = pressione di esercizio max. consentita a 6 bar.
La staffa girevole deve essere operata solo con aria oliata.
Il braccio tenditore non è compreso nella fornitura.
Data la funzione a doppio effetto della staffa, il pistone viene movimentato verso il basso e verso l'alto per effetto della pressione.
La corsa totale della staffa girevole è composta da una corsa di rotazione e una corsa di serraggio. All'inizio del processo di serraggio il braccio tenditore esegue una corsa di rotazione di 90° verso il basso. Dopo tale movimento segue la corsa di serraggio lineare verso il basso. Il serraggio del pezzo può avvenire esclusivamente tramite la corsa di serraggio.
Il pistone magnetico è predisposto per il rilevamento elettrico della posizione finale. La staffa girevole non deve essere ostacolata nel suo movimento di rotazione. F1 = pressione di esercizio max. consentita a 6 bar.
La staffa girevole deve essere operata solo con aria oliata.
Il braccio tenditore non è compreso nella fornitura.
Su richiesta
Interruttore di prossimità.
Nota disegno
1) Serraggio
2) Rilascio
3) Corsa di rotazione
4) Corsa di serraggio
5) Rilasciato
6) Serrato
7) Rotazione sinistrorsa
8) Rotazione destrorsa
2) Rilascio
3) Corsa di rotazione
4) Corsa di serraggio
5) Rilasciato
6) Serrato
7) Rotazione sinistrorsa
8) Rotazione destrorsa
Accessory
05626-05 Braccio tenditore per staffa girevole.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.