Dispositivo Di Bloccaggio Rapido
piede verticale
acciaio
zincato
- Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica
- Il bloccaggio automatico impedisce l'apertura autonoma del braccio tenditore
42,38 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dispositivo Di Bloccaggio Rapido
Ausführung 1
piede verticale
Versione 2
1391
Tipo di prodotto
con braccio tenditore massiccio
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
M=Mandrino pressore
M12
Per=Maniglie in plastica
05200-135
A max.
32
A min.
32
D1
8,5
D2
12,5
F (kN)
4,5
H
41
H1
61
H2
22
H3
72
H4
19
J
11,5
L
10
L1
122
L3
50
L4
9
R1
159
R2
215
S
8
S2
30
Tipo di impugnatura per morsa
verticale
Descrizione
Materiale
Lamiera di acciaio DD11 1.0332.
Versione
Parti in acciaio galvanizzato.
Perni trattati termicamente.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Perni trattati termicamente.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Le viti non sono comprese.
Per gli accessori vedere 05200 – 05280.
Per gli accessori vedere 05200 – 05280.
Nota disegno
1) saldabile
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.