Dispositivo Di Bloccaggio Rapido
con chiusura di sicurezza
acciaio
nitrocarburato e ossidato
- Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica
- Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U
- Forma compatta: ideale per spazi ristretti
- Meccanismo di chiusura ad asta interna con fermo automatico
69,40 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dispositivo Di Bloccaggio Rapido
Ausführung 1
con chiusura di sicurezza
Versione 2
piede orizzontale
Tipo di prodotto
mandrino pressore regolabile
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
poliammide
Colore componenti
verde
Superficie corpo base
nitrocarburato e ossidato
F1=Forza di tenuta (N)
3000
F2=Forza di tenuta N
5500
F3=Forza di serraggio (N)
1400
F4=Forza di serraggio N
2800
FH=Forza manuale (N)
280
LB=Schema di foratura
5
M=Mandrino pressore
M12X70
VG1=Angolo apert. maniglia Pos
24°
VG2=Angolo apert. maniglia Pos
60°
VG=Angolo apert. maniglia senz
91°
VH1=Angolo apert. braccio di s
11°
VH2=Angolo apert. braccio di s
88°
VH=Angolo apert. braccio di so
164°
A
32
A1
53
A2
10,5
B
45
B1
63
B2
28
B3
21
B5
3,5
B6
56,5
C
46,7
D
8,8
H
249,1
L
173,5
L1
113,5
Tipo di impugnatura per morsa
verticale
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Maniglia in poliammide.
Staffa di sbloccaggio in TPE.
Maniglia in poliammide.
Staffa di sbloccaggio in TPE.
Versione
nitrocarburato e ossidato colore nero.
Nota
Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione. Applicazione di forza costante durante l‘apertura e la chiusura.
Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U. Incluso sistema di chiusura con asta integrata con fermo automatico.
Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U. Incluso sistema di chiusura con asta integrata con fermo automatico.
Nota disegno
1) Perno di arresto posizione 1
2) Perno di arresto posizione 2
2) Perno di arresto posizione 2
Accessory
05280 Tappi di protezione
05880 Angolo di fissaggio
07110 Viti di pressione senza testa
07117 Gripper regolabili
07120 Perni filettati con puntale DIN 6332
07121 Perni filettati con puntale sferico
07140 Pressori DIN 6311
07142 Pressori
05880 Angolo di fissaggio
07110 Viti di pressione senza testa
07117 Gripper regolabili
07120 Perni filettati con puntale DIN 6332
07121 Perni filettati con puntale sferico
07140 Pressori DIN 6311
07142 Pressori
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.